製品の公開
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Google翻訳”,
ヒンジカバー長方形、ユニバーサル - KDVKK2 組み込みフレーム + ヒンジカバー + ケーブルアウトレットユニット 色: グレー RAL 7011/ ブラック RAL 9011 最大荷重: 1500 N (小表面積) 最大荷重: 2000 N (大表面積) アクティブ状態: IP 20 非アクティブ状態: IP 30 床カバーの深さ: 最小 5 mm - 最大 12 mm 鋼板の厚さ: 3 mm
仕様
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
技術仕様
  • Unique refKDVKK2
  • コレクションセットVergokan
  • コレクションFloor Installations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
関連
  • 設計国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ