製品の公開
P1000 - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Channel Solid
Atkore

P1000 - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Channel Solid

Google翻訳”,
Unistrut の P1000 は、オリジナルの金属フレーム ストラット チャネルであり、ほぼ 100 年にわたって数え切れないほどの用途で使用されてきました。一般に 12 ゲージ スタンダードまたはディープ ストラット チャネルとして知られ、ストラット金属フレームのグローバル スタンダードです。このチャネルは、トラピーズ サポート、耐震ブレース、天井グリッド、パイプ、導管、ダクト、ケーブル トレイ サポート、ラック、およびその他の一般的なフレームによく使用されます。アプリケーションの例については、Unistrut アプリケーション ショーケースを参照してください。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
技術仕様
  • Unique refUS-P1000
  • コレクションセットUnistrut
  • コレクション1-5/8" Metal Framing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類構造部材
  • Uniclass2015コードSs_20_10_75
  • Uniclass2015詳細Structural framing systems
  • MasterFormat 2014 コード05 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Metal Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 00
  • OmniClassタイトルFraming Products