製品の公開
P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

Google翻訳”,
12 ゲージ ワイド スロット ストラット チャネル、背中合わせ P1001WT (背中合わせスロット) には、5/8 インチのネジ棒と留め具を使用するためのスロットが背面にあります。 幅広のスロットは設置時に有利で、従来のスロット チャネルの調整機能を維持しながら、現場で従来のスロット チャネルをドリルで穴あけする必要がありません。 このチャネルは、トラピーズ サポート、コンクリートへの固定、天井グリッド、パイプ、コンジット、ダクト、ケーブル トレイ サポート、ラック、およびその他の一般的なフレーミングによく使用されます。 用途例については、アプリケーション ショーケースを参照してください。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
技術仕様
  • Unique refUS-P1001WT
  • コレクションセットUnistrut
  • コレクション1-5/8" Metal Framing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類構造部材
  • Uniclass2015コードSs_20_10_75
  • Uniclass2015詳細Structural framing systems
  • MasterFormat 2014 コード05 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Metal Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 00
  • OmniClassタイトルFraming Products