製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part

    Google翻訳”,

    ATT ミニ フロア ドレイン - ガリー - 水平型、丸型トップ (シングル パーツ) は、要求の厳しい工業および商業環境向けに、機能性が高く、見た目も美しい排水ソリューションを建築家や設計者に提供します。食品加工、化学産業、醸造所、酪農場、および同様の繊細な用途の施設向けに特別に開発されたこのドレインは、優れた衛生基準、信頼性の高い排水性能、およびメンテナンスのしやすさを保証します。

    ATT ミニ フロア ドレインは、AISI 304 や耐腐食性 AISI 316L などの高級ステンレス鋼グレードで製造されており、強力な化学薬品、頻繁な衛生サイクル、厳しい動作条件に対する耐久性と長期耐性を保証します。

    この一体型水平溝は、丸い上部デザインを特徴としており、汚れや廃棄物が溜まりやすい場所を減らし、清掃手順を簡素化します。シームレスで精密に設計された構造により溶接が最小限に抑えられ、汚染されやすい領域がなくなるため、衛生性がさらに向上します。

    各排水口には実用的な内部バスケットが組み込まれており、固形のゴミを効果的に捕らえ、排水の流れを妨げず、定期的なメンテナンス作業を容易にするように設計されています。さらに、滑らかで高品質の仕上げにより、厳格な衛生および安全基準を満たしながら、安全な取り扱いと設置が保証されます。

    ATT ミニフロアドレインは、考え抜かれた設計と堅牢な構造を備えており、効率的で衛生的、かつ見た目に目立たない排水システムを現代の産業施設や商業施設の設計に取り入れたいと考えている建築家やエンジニアにとって理想的な選択肢です。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class - up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-05-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor