製品の公開
Cornhusker Pivot Gates
Cornhusker Pivot Gates
    AutoGate

    Cornhusker Pivot Gates

    Google翻訳”,

    AutoGateの垂直ピボットゲートシステム(VPG)は、競合他社を凌駕する多様なスタイルと独自の美観を備えています。各システムは、それぞれの現場に合わせて見積り、設計、組み立て、製造されます。

    オートゲートでは、品質と卓越したサービスの提供へのコミットメント以外に、決まりきったことはありません。

    製品。サイトやプロジェクトをシステムの制限に合わせて調整することを強いる製品業界においては、

    AutoGate は、現在の、計画中の、そして将来の現場の状況を満たし、それを上回るようにシステムを適応させることを目指しています。

    VPG はあらゆるサイト条件に合わせてカスタマイズ可能です。

     道路の勾配が変化する

     縁石

     スペースの制限

     セキュリティ要件

     気象条件

     美的欲求

    仕様
    • AutoGate is a family owned business based in Ohio and a leader in innovative security gate solutions that include Vertical Pivot Gate systems and The Shield crash barriers engineered for hostile vehicle mitigation and anti-ram gates. The company pioneered the industry with the first UL 325 compliant operator, offering highly reliable and battery backup gates that continue to function in power outages autogate.com.

      Our flagship DoS/DoD K12 barrier systems are trusted for high-threat environments, while their custom gate fabrication adapts to a variety of site challenges—like uneven terrain or tight driveways—thanks to their site-adaptive gates and space-saving gate design autogate.com. AutoGate products are also known for being weather-resistant, requiring low-maintenance, and including essential reversing safety devices for safe operation autogate.com.

      AutoGate seamlessly integrates access control systems and supports them through a widespread dealer network across all 50 states and Canada autogate.com. As a trusted Ohio gate manufacturer, they offer unmatched technical support and more than 100 years of combined experience in designing secure entry solutions for environments like gated communities, mini storage facilities, marinas, and other high-threat installations autogate.com.

      When it comes to security gate solutions that are robust, efficient, and versatile, AutoGate provides systems that truly deliver long-term value and performance.

    技術仕様
    • Unique refcornhusker-pivot-gates
    • コレクションセットVertical Gates
    • コレクションPivot Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • ETIM コードEC001092
    • ETIM 名Swing gate operator
    • Uniclass2015コードPr_75_30_23_00
    • Uniclass2015詳細Articulated arm swing gate operators
    • MasterFormat 2014 コード08 34 56
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 17
    • OmniClassタイトルSwinging Gates