製品の公開
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
    Avanti Systems USA

    Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Google翻訳”,

    Transverso™モノブロックモジュラーパーティションシステムは、組み立て済みのユニットを提供します。これにより、すぐに設置でき、新しく作成したスペースを記録的な速さで使用できます。事前に組み立てられたユニットは、現場の人件費と材料の無駄を削減します。このシステムにより、ジョイントコンパウンドやサンディングを台無しにすることなく石膏ボードを使用できます。また、ガラス、木材、ラミネート、メラミンフェーシング、ビニールの使用も可能です。

    このシステムは、強化、積層、低鉄およびLCDグレージングに対応し、直線、角度、または湾曲した構成にすることもできます。 LCD、ピボット、スライドドア、ヒンジドアを取り付けることができます。木とガラスのドア(一重ガラスと二重ガラス)はすべて、自立型システム内で互換性があります。継手は、アルミニウム仕上げ、標準RAL色(ジェットブラック、シルバー、グレー、または白)、またはカスタムRAL色にすることができます。

    仕様
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full Height up to 16′-0″
      • Glazing Available: Double Glazed 1/4″ Clear tempered or Clear laminated
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Frame Finishes Available:Aluminum Stainless Steel, Polyester powder coated RAL Colors (Jet Black, Silver, Grey & White)
      • Panel Options: Glass, Gypsum Board, Wood Veneer, Laminates, Melamine Facings, & Vinyl
      • STC Rating: 45 (Glass Wall), 47 (Solid Wall)
    技術仕様
    • Unique refavanti-transverso-monoblock-modular-partition-system
    • コレクションセットPartition Systems
    • コレクションModular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30
    • Uniclass2015詳細Framed partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions