このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

Unique ref.: Avonite-6720
ブランド名: Avonite Surfaces
製品ファミリー: Avonite Surfaces
製品グループ: Acrylic Solid Surface
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


主なマテリアル: Acrylic
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: キッチン - カウンター甲板
IFC分類: Material
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 1.4 コード: L7211
Uniclass 1.4 詳細: Baths
Uniclass 2.0 コード: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 詳細: Worktops
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 詳細: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference コード: 35-12-97
NBS Reference 詳細: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
OmniClass Number: 23-21 19 00
OmniClass Title: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

名前
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®