お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Transcendent 8760 - STUDIO Collection® Design Resin

Unique ref.: Avonite-8760
ブランド名: Avonite Surfaces
製品ファミリー: Avonite Surfaces
製品グループ: Acrylic Solid Surface
幅 (インチ): 36
高さ (インチ): 120
奥行 (インチ): 0.5
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

8760


主なマテリアル: Acrylic
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States
正味重量 (ポンド): 123

BIMobject カテゴリー: キッチン - カウンター甲板
IFC分類: Material
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 1.4 コード: L7211
Uniclass 1.4 詳細: Baths
Uniclass 2.0 コード: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 詳細: Worktops
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 詳細: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference コード: 35-12-97
NBS Reference 詳細: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
OmniClass Number: 23-21 19 00
OmniClass Title: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

名前
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®