このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Aspen 9012 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface

Unique ref.: Avonite-Aspen
ブランド名: Avonite Surfaces
製品ファミリー: Avonite Surfaces
製品グループ: Acrylic Solid Surface
幅 (インチ): 30
高さ (インチ): 144
奥行 (インチ): 0.5
公開日: 2018-06-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)

Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.

Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!

Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.


Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:

  • Broad palette of colors, patterns and designs
  • Thermoformable for curved and custom applications
  • Non-porous surface
  • Easy to clean
  • Stain resistant
  • NSF Certified Food Zone Safe
  • Bacteria- and chemical-resistant
  • Repairable surface
  • Inconspicuous seams
  • Veined patterns available
  • From whites and beiges to bold colors, from solid to large chip-filled, from monochromatic to multi-colored, the only limit is your imagination!

Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire.  STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.

9012


主なマテリアル: Acrylic
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States
正味重量 (ポンド): 130

BIMobject カテゴリー: キッチン - カウンター甲板
IFC分類: Material
UNSPSC 名前: Panels or paneling
UNSPSC コード: 30161505
Uniclass 2.0 コード: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 詳細: Worktops
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 詳細: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference コード: 35-12-97
NBS Reference 詳細: Worktops
OmniClass Number: 23-21 19 00
OmniClass Title: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Kitchen - Counter tops

名前
Countertop Material Acrylic Solid Surface
Depth 144 in
Height 0.5 in
Unit Material Natural Acrylic Sandstone
Width 30 in

BIMobject®