このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Basic set iBox universal 01800180

Unique ref.: 01800180
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR
製品グループ: Concealed Basic set bath/shower mixers
幅 (mm): 147
高さ (mm): 147
奥行 (mm): 110
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Basic set iBox universal

· connection thread Rp ¾
· suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for
concealed installation
· rotationally-symmetric installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.4

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 詳細: Thermostatic mixing valves
NBS Reference コード: 35-65-70-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-27 31 29
OmniClass Title: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Name Basic set iBox universal 01800180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour n.a.
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Manufacturer hansgrohe
Model Number 01800180
Model Reference 01800180
Name Basic set iBox universal 01800180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®