製品を公開する
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
    AXOR

    AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer

    Google翻訳,
    AXOR Starck ピンハンドル付き隠し設置用シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • Surfaces:

      - 10416000 Chrome

      - 10416140 Brushed Bronze

      - 10416250 Brushed Gold Optic

      - 10416300 Polished Red Gold

      - 10416310 Brushed Red Gold

      - 10416330 Polished Black Chrome

      - 10416340 Brushed Black Chrome

      - 10416800 Stainless Steel Optic

      - 10416820 Brushed Nickel

      - 10416950 Brushed Brass

      - 10416990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

    技術仕様
    • 固有参照番号10416000
    • 製品ファミリAXOR Starck
    • 製品グループBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)220
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア