Unique ref.: | 10452180 |
---|---|
ブランド名: | AXOR |
製品ファミリー: | AXOR Starck |
製品グループ: | Concealed Basic set free-standing |
幅 (mm): | 152 |
高さ (mm): | 165 |
奥行 (mm): | 152 |
公開日: | 2019-01-01 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
---|---|
設置方法: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097254104 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/axor/product/10452180
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 2.805 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - 蛇口・混合栓 |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 コード: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 詳細: | Sanitary Accessories |
NBS Reference コード: | 31-75 |
NBS Reference 詳細: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Material | chrome |
Mount Type | bath mixer |
Mounting | for mounting on unfinished floor |
Plumbing Fixture Type | Basic set for bath mixer floor-standing |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®