お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle 10456000

Unique ref.: 10456000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR Starck
製品グループ: Bath mixers
幅 (mm): 142
高さ (mm): 900
奥行 (mm): 292
公開日: 2019-03-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower holder
· projection 156 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 8.063

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 詳細: Washbasin taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Connection Type basic set
Flow Rate 5.812 gpm
Lever Single lever bath mixer
Material ceramic, chrome
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Mounting floor-standing
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer floor-standing, ceramic cartridge, with escutcheon
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material ceramic, chrome

BIMobject®