製品を公開する
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM

Google翻訳,
AXOR ShowerComposition オーバーヘッド シャワー モジュール 110/220 1 ジェット 2.5 GPM
仕様
  • Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
  • 固有参照番号12592USA
  • 製品ファミリOverhead showers
  • 製品グループAXOR ShowerComposition
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • 版番号1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3.5
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ