製品を公開する
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet

    Google翻訳,
    AXOR ShowerComposition オーバーヘッド シャワー モジュール 110/220 1 ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 12592000 Chrome - 12592140 Brushed Bronze - 12592250 Brushed Gold Optic - 12592300 Polished Red Gold - 12592310 Brushed Red Gold - 12592330 Polished Black Chrome - 12592340 Brushed Black Chrome - 12592670 Matt Black - 12592800 Stainless Steel - 12592820 Brushed Nickel - 12592950 Brushed Brass - 12592990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • projection 425 mm • material spray disc: metal • shower arm length 324 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,2 l/min • function from: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • installation: wall • mounting type: concealed • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • 固有参照番号12592XXX
    • 製品ファミリOverhead showers
    • 製品グループAXOR ShowerComposition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)124
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)425
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー