製品を公開する
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

Google翻訳,
AXOR ShowerComposition シャワーモジュール 110/220 1 ジェット 2.5 GPM ショルダーシャワー付き
仕様
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
技術仕様
  • 固有参照番号12593USA
  • 製品ファミリShower combination
  • 製品グループAXOR ShowerComposition
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • 版番号1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)7.5
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ