製品を公開する
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module

Google翻訳,
AXOR ShowerComposition シャワー モジュール 250/250 2jet 2.5 GPM、ショルダー シャワーおよびサーモスタット モジュール付き
仕様
  • Surfaces: - 12594001 Chrome - 12594251 Brushed Gold Optic - 12594341 Brushed Black Chrome - 12594671 Matt Black - 12594821 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
技術仕様
  • 固有参照番号12594USA
  • 製品ファミリShower combination
  • 製品グループAXOR ShowerComposition
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • 版番号1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)11.6
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ