製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
利用可能地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Google翻訳,
原文を見る
AXOR シャワー構成 ショルダー シャワー 110/110 1 ジェット 1.5 GPM
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
12597USA
製品ファミリ
Body showers
製品グループ
AXOR ShowerComposition
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-07-19
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード