製品を公開する
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

Google翻訳,
AXOR Starck Nature シャワーコラム オーバーヘッドシャワー付き 240 1ジェット
仕様
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

技術仕様
  • 固有参照番号12670CHN
  • 製品ファミリAXOR Starck
  • 製品グループShower columns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2151
  • 幅(mm)236
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)17.1
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011613
  • ETIM 名称Shower column/panel
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC コード30181503
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア
中華人民共和国