製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Starck Nature シャワー コラム オーバーヘッド シャワー付き 240 1jet 2 ティック
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
12670SGP
製品ファミリ
AXOR Starck
製品グループ
Shower columns
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
版番号
1
高さ(mm)
2151
幅(mm)
236
奥行き(mm)
600
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
17.1
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EC011613
ETIM 名称
Shower column/panel
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC コード
30181503
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 説明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClass 番号
23-31 17 00
OmniClass タイトル
Showers
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
シンガポール
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード