製品の公開
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower

Google翻訳”,
AXOR シャワー構成 サーモスタット付きシャワーパネル、オーバーヘッド シャワー 110/220 1 ジェット 1.75 GPM、ショルダー シャワー
仕様
  • Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref12785USA
  • コレクションセットShower panels with thermostat
  • コレクションAXOR ShowerComposition
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)8.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水