製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
axor/products/00e57e8e-ed2e-45d7-a5fa-1fac8a1f5bf8
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室システム・設備
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
で利用可能です。 アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Google翻訳”,
原文を見る
壁に取り付けられた隠し設置用のシングルレバー洗面器ミキサー用のAXORベーシックセット
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
技術仕様
技術仕様
Unique ref
13625USA
コレクションセット
AXOR
コレクション
Concealed Basic set washbasin mixer
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
エディション
1
高さ(Mm)
98
幅(mm)
130
奥行き(mm)
108
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
技術説明
https://www.axor-design.com/articledetail--13625181
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1.8
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_76
Uniclass2015詳細
Sanitary accessories
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-27 31 29 11
OmniClassタイトル
Manual Mixing Valves
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
ダウンロード
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
ダウンロード
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
ダウンロード
AXOR
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
ダウンロード
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
ダウンロード