お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180

Unique ref.: 15482180
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR
製品グループ: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer

· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· connection dimension: DN15


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 6.925

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 詳細: Bath taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Connection Size 0.5 mm
Length 1100 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Length 1100 mm
Name AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Features - scope of supply: basic set, Secuflex hose set, Secubox, thermostatic cartridge - maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m - connection dimension: DN15
Manufacturer AXOR
Model Number 15482180
Model Reference 15482180
Name AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です