製品の公開
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

Google翻訳”,
3穴リムマウントシングルレバーバスミキサー用AXORベーシックセット
仕様
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
技術仕様
  • Unique ref15487181
  • コレクションセットAXOR
  • コレクションConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)24.65
  • 幅(mm)18.2
  • 奥行き(mm)3
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures