製品を公開する
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820

    Google翻訳,
    AXOR Montreuxシングルレバーベイスンミキサー210、レバーハンドルと廃棄物セット付き
    仕様
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 210 · projection 175 mm · swivel range 120° · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号16518820
    • 製品ファミリAXOR Montreux
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)323
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)223
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.675
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures