製品を公開する
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr

    Google翻訳,
    レバーハンドル付きの隠し設置用AXORモントルーサーモスタット
    仕様
    • Surfaces: - 16823000 Chrome - 16823020 Polished Chrome - 16823130 Polished Bronze - 16823140 Brushed Bronze - 16823250 Brushed Gold Optic - 16823260 Brushed Chrome - 16823300 Polished Red Gold - 16823310 Brushed Red Gold - 16823330 Polished Black Chrome - 16823340 Brushed Black Chrome - 16823800 Stainless Steel Optic - 16823820 Brushed Nickel - 16823830 Polished Nickel - 16823930 Polished Brass - 16823950 Brushed Brass - 16823990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • 固有参照番号16823000
    • 製品ファミリAXOR Montreux
    • 製品グループShower thermostat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)176
    • 幅(mm)176
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア