製品を公開する
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
    AXOR

    AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome

    Google翻訳,
    AXOR Montreux Wallアウトレットストップ、逆止弁、遮断弁、レバーハンドル付き
    仕様
    • Surfaces: - 16883000 Chrome - 16883020 Polished Chrome - 16883130 Polished Bronze - 16883140 Brushed Bronze - 16883250 Brushed Gold Optic - 16883260 Brushed Chrome - 16883300 Polished Red Gold - 16883310 Brushed Red Gold - 16883330 Polished Black Chrome - 16883340 Brushed Black Chrome - 16883800 Stainless Steel Optic - 16883820 Brushed Nickel - 16883830 Polished Nickel - 16883930 Polished Brass - 16883950 Brushed Brass - 16883990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • hose connection DN15 • with non-return valve
    技術仕様
    • 固有参照番号16883000
    • 製品ファミリAXOR Montreux
    • 製品グループShut-off valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)124
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)114
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)740
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名称Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC コード40141616
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア