このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20 16970180

Unique ref.: 16970180
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR
製品グループ: Shut-off valves
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20

· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 130 l/min
· connection dimension: DN20


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.485

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valve parts or accessories
UNSPSC コード: 40141616
Uniclass 1.4 コード: L7117
Uniclass 1.4 詳細: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 コード: PR-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54
Uniclass 2015 詳細: Valve products
NBS Reference コード: 94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Number: 23-27 31 00
OmniClass Title: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

名前
Connection Type DN20
Flow Rate 34 gpf

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Features - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 130 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 16970180
Model Reference 16970180
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®