このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 18750000

Unique ref.: 18750000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR Massaud
製品グループ: Shower thermostat
幅 (mm): 170
高さ (mm): 170
奥行 (mm): 76
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: basic set


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 2.91

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 詳細: Mixers
NBS Reference コード: 35-65-70-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-19 31 17
OmniClass Title: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Features " - 2 outlets - shut-off valve, thermostat cartridge - safety lock at 38 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit - non-return valve - with silencer - material: metal"
Manufacturer AXOR
Model Number 18750000
Model Reference 18750000
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®