製品の公開
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    Google翻訳”,
    AXORShowerSolutions天井接続付きオーバーヘッドシャワー3501jet
    仕様
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref26035820
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)91
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)567
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures