製品を公開する
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    Google翻訳,
    AXORShowerSolutionsハンドシャワー1203jet
    仕様
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • 固有参照番号26050820
    • 製品ファミリAXOR ShowerSolutions
    • 製品グループHand showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)299
    • 幅(mm)125
    • 奥行き(mm)55
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.275
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures