製品を公開する
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    Google翻訳,
    AXORShowerSolutionsシーリングコネクタ300mm
    仕様
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号26433820
    • 製品ファミリAXOR ShowerSolutions
    • 製品グループSupplies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)310
    • 幅(mm)91
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.31
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures