製品を公開する
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm

    Google翻訳,
    AXORShowerSolutionsシーリングコネクタ300mm
    仕様
    • Surfaces: - 26433001 Chrome - 26433671 Matt Black - 26433341 Brushed Black Chrome - 26433251 Brushed Gold Optic - 26433821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    技術仕様
    • 固有参照番号26433USA
    • 製品ファミリAXOR ShowerSolutions
    • 製品グループShower arms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)12
    • 幅(mm)3.5
    • 奥行き(mm)3.5
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名称Shower connecting piece
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ