製品を公開する
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    Google翻訳,
    AXORモントルーシャワーアーム389mm
    仕様
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    技術仕様
    • 固有参照番号27348820
    • 製品ファミリAXOR Montreux
    • 製品グループShower arms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)93
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.15
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 説明Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures