Unique ref.: | 28494000 |
---|---|
ブランド名: | AXOR |
製品ファミリー: | AXOR Starck |
製品グループ: | Overhead showers |
幅 (mm): | 240 |
高さ (mm): | 60 |
奥行 (mm): | 240 |
公開日: | 2019-03-25 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
---|---|
設置方法: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097434025 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/axor/product/28494000
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 1.21 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
名前 | 値 |
---|---|
Application | Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | ceiling or wall mounted |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®