製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
利用可能地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Starck オーバーヘッドシャワー 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
28614USA
製品ファミリ
AXOR Starck
製品グループ
Overhead showers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
版番号
1
高さ(mm)
3
幅(mm)
10
奥行き(mm)
10
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1.8
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC コード
30181503
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 説明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClass 番号
23-31 17 00
OmniClass タイトル
Showers
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード