このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Shower hose 1.60 m 28626000

Unique ref.: 28626000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR
製品グループ: Shower hoses
公開日: 2017-11-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Shower hose 1.60 m

· high-quality shower hose with metal effect
· with plastic coating, easy to clean
· shower hose length: 1.60 m
· pivot connectors prevent hose from tangling
· kink-protected


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.295

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20
Uniclass 2015 詳細: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference コード: 35-65-70-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-19 31 17
OmniClass Title: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Shower hose 1.60 m
Name AXOR Shower hose 1.60 m 28626000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Shower hose 1.60 m
Features - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected
Manufacturer AXOR
Model Number 28626000
Model Reference 28626000
Name AXOR Shower hose 1.60 m 28626000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®