製品の公開
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
    AXOR

    28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm

    Google翻訳”,
    AXOR Citterio C オーバーヘッドシャワー 270/270 1ジェット シャワーアーム付き
    仕様
    • Surfaces: - 28790000 Chrome - 28790140 Brushed Bronze - 28790250 Brushed Gold Optic - 28790300 Polished Red Gold - 28790310 Brushed Red Gold - 28790330 Polished Black Chrome - 28790340 Brushed Black Chrome - 28790670 Matt Black - 28790800 Stainless Steel Optic - 28790820 Brushed Nickel - 28790950 Brushed Brass - 28790990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11 l/min • function from: 7,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref28790XXX
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)144
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)525
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures