製品を公開する
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    AXOR

    28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated

    Google翻訳,
    AXOR Citterio C オーバーヘッドシャワー 270/270 1ジェット 2.5 GPM 天井一体型
    仕様
    • Surfaces:

      - 28795001 Chrome

      - 28795141 Brushed Bronze

      - 28795251 Brushed Gold Optic

      - 28795331 Polished Black Chrome

      - 28795341 Brushed Black Chrome

      - 28795671 Matt Black

      - 28795801 Stainless Steel Optic

      - 28795821 Brushed Nickel

      - 28795831 Polished Nickel

      - 28795951 Brushed Brass

      - 28795991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: Rain

      • material spray disc: metal

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    技術仕様
    • 固有参照番号28795USA
    • 製品ファミリOverhead showers
    • 製品グループAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2.4
    • 幅(mm)10.9
    • 奥行き(mm)10.9
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.33
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名称Shower head
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ