このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 34725000

Unique ref.: 34725000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR Citterio M
製品グループ: Shower thermostat
幅 (mm): 170
高さ (mm): 170
奥行 (mm): 86
公開日: 2019-03-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· thermostat cartridge, shut-off valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· with silencer
· connection type: basic set


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 2.85

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 詳細: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Flow Rate 6.868 gpm
Material chrome
Plumbing Fixture Type Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit, with silencer
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material chrome

BIMobject®