このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon 35278000

Unique ref.: 35278000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR ShowerSolutions
製品グループ: Overhead showers
幅 (mm): 466
高さ (mm): 156
奥行 (mm): 591
公開日: 2017-05-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and square escutcheon

· shower head size: 460 x 270 mm
· shower arm length: 460 mm
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 19 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· overhead shower for cleaning removable
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 10.01

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/1/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Features " - shower head size: 460 x 270 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain - flow rate Rain 18 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall - connection thread 1/2 inch"
Manufacturer AXOR
Model Number 35278000
Model Reference 35278000
Name AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35278000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®