このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 35288000

Unique ref.: 35288000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR ShowerSolutions
製品グループ: Extensions
幅 (mm): 50
高さ (mm): 230
奥行 (mm): 50
公開日: 2017-11-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower

· packaging unit = 1 pieces
· dimension: 230 mm


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.98

BIMobject カテゴリー: 配管 - 排水
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Plumbing fixtures
UNSPSC コード: 3018
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 詳細: Sanitary accessories
NBS Reference コード: 35-65-70-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
OmniClass Number: 23-27 43 00
OmniClass Title: Pipe Fittings
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

名前
Colour chrome
Length 230 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Length 230 mm
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Features - packaging unit = 1 pieces - dimension: 230 mm
Manufacturer AXOR
Model Number 35288000
Model Reference 35288000
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®