製品の公開
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    Google翻訳”,
    AXOR ShowerSolutions 天井接続付きオーバーヘッドシャワー 250 2jet 2.5 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref35297USA
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)9
    • 奥行き(mm)9
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ