製品の公開
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling

    Google翻訳”,
    AXOR ShowerSolutions オーバーヘッド シャワー 250 2jet 2.5 GPM 天井
    仕様
    • Surfaces: - 35298001 Chrome - 35298821 Brushed Nickel - 35298341 Brushed Black Chrome - 35298251 Brushed Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref35298USA
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米