製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/00e3eaa3-8d93-4e82-8dc2-28e949630ab0
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Google翻訳,
原文を見る
AXORShowerSolutionsオーバーヘッドシャワー300シャワーアーム付きジェット
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
35300CHN
製品ファミリ
AXOR ShowerSolutions
製品グループ
Overhead showers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
版番号
1
高さ(mm)
131
幅(mm)
250
奥行き(mm)
576
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--35300677
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
6.8
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC コード
30181503
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 説明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClass 番号
23-31 17 00
OmniClass タイトル
Showers
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード