このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed 35305000

Unique ref.: 35305000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR ShowerSolutions
製品グループ: Overhead showers
公開日: 2019-04-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed

· shower head size: 300 mm
· spray type: PowderRain, Intense PowderRain
· flow rate Intense PowderRain (at 3bar): 18 l/min
· flow rate PowderRain (at 3 bar): 19 l/min
· Select button on thermostat
· dynamic spray nozzles move out while using
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· overhead shower for cleaning removable
· installation: ceiling - exposed
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 6

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

名前
Application Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling-exposed
Number Of Showerheads 1
Width 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®