AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
Google翻訳,
アクサー チッテリオ E シングルレバー ビデ水栓 ピンハンドルとポップアップくずセット付き
仕様
Surfaces:
- 36120001 Chrome
- 36120671 Matt Black
Specification:
• projection 114 mm
• aerator with ball pivot
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• ceramic cartridge
• suitable for continous flow water heaters
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections
• connection dimension: DN15