製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/057c9ccf-ab32-4ed4-905e-fb0ec2650d67
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
Google翻訳,
原文を見る
アクサー チッテリオ E シングル レバー洗面混合水栓 250 洗面ボウル用 廃棄物セット 2 ティック
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 36150009 Chrome - 36150309 Polished Red Gold - 36150149 Brushed Bronze - 36150679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
36150SGP
製品ファミリ
AXOR Citterio E
製品グループ
Basin mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
版番号
1
高さ(mm)
361
幅(mm)
60
奥行き(mm)
203
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--36150009
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
2.3
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 説明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
シンガポール
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード