製品を公開する
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set 2 ticks

    Google翻訳,
    アクサー チッテリオ E シングル レバー洗面混合水栓 130 レバー ハンドルとポップアップ式廃棄物セット 2 ティック
    仕様
    • Surfaces: - 36154009 Chrome - 36154309 Polished Red Gold - 36154679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号36154SGP
    • 製品ファミリAXOR Citterio E
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)209
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    シンガポール