製品を公開する
AXOR Citterio E Single lever bath mixer
AXOR Citterio E Single lever bath mixer
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bath mixer

    Google翻訳,
    AXOR Citterio E シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 36455003 Chrome - 36455673 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • 固有参照番号36455AUS
    • 製品ファミリAXOR Citterio E
    • 製品グループBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)201
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア